Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfk76 - Double shaft torque hinge ??¡§¡§ Arbitrary angle positioning type ??¡§¡§ Type B
Bill of material
HFK76-70
CODE
Code
HFK76
TYPE
Types of
Arbitrary angle positioning type · B type
MAT
Material
SUS430
SUR
Surface treatment
Barrel polishing
SYWD
Operating temperature
0~40℃
SP
specification
70
NJQXFX
Torque (inclination direction) (N??¡§¡§m)
7.0(+20%,-20%)
NJXZFX
Torque (rotation direction) (N??¡§¡§m)
3.0(+20%,-20%)
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.229
LINK
Reference weight (kg/pcs)
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen