Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFM31 - 阻尼碟形铰链
明细表
HFM31-11
CODE
代码
HFM31
TYPE
类型
阻尼碟形铰链/内装门
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
黑色亚光电泳
SPE
规格
A
57 mm
B
50.8 mm
A1
34 mm
B1
34.0 mm
H
12.7 mm
H1
6.3 mm
T
4.5 mm
D
12 mm
DD
d
5.2 mm
N
扭矩N·m
1.8±20%
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.11
LINK
网页链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型