HFN04-42
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfn04.prj},{NB=HFN04-42},{CODE=HFN04},{TYPE=Pin type, screw hole type},{SUI=exterior door},{MAT=ZDC},{SUR=Spray (black light)},{SPE=42},{LOAD=19.8},{WEI=0.092},{LINK=webxxx},{PPATH=hfn04/assem/hfn04_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFN04_DUMMY - 隐藏式铰链 内镶型 外装门 插销型·螺孔型
明细表
HFN04-42
CODE
代码
HFN04
TYPE
类型
插销型,螺孔型
SUI
适用内/外装门
外装门
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
喷塑(黑淡光)
SPE
规格
42
42A
42B
42
42A
42B
A
4.6
T
适用门板厚度T
1.5
LOAD
载重
19.8
kg
WEI
参考重量
0.092
kg/pcs
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求