Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFQ23_24 - Standard buckle/light load type/flat mouth type
Bill of material
HFQ23-30
CODE
Code
TYPE
type
light load type,flat mouth type
MAT
Material
SUR
Surface Parapretion
GG
specifications
mm
L1
30 mm
L2
10 mm
L3
20 mm
L4
8 mm
W
30 mm
W1
24 mm
H
9.5 mm
HH
h
5.5 mm
D
2.5 mm
TT
t
0.8 mm
LOAD
Tensile load-bearing capacity
10 kgf
WEI
Reference weight
0.015 kg/pcs
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
hfq23_24/assem/hfq23_24_asmtpl.prj
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей