Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFQ85 - Spring type buckle Self-locking type
Bill of material
HFQ85-56
CODE
code
HFQ85
TYPE
type
Self-locking/box type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
drum grinding
SPE
Specification
56
LOAD
Tightening allowance 1(mm)
5
LOAD1
Tightening allowance 2(mm)
7.5
LOAD2
Tightening allowance 3(mm)
10
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.076
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen