Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFS35_38 - Zinc Alloy Butterfly Hinge Semi-cylindrical
Bill of material
HFS36-45
CODE
TYPE
Types of
Semi-cylindrical type, tapped hole type
MAT1
Body material
ZDC
MAT2
Pin material
SPCC
MAT3
Cushion cover material
PA
SUR1
Surface treatment/color (main body)
SUR2
Surface treatment/color (pin)
Nickel plated
SPE
Specifications
LOAD
Load(Kg)
32
WEI
Reference weight(kg/pcs)
0.07
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen