Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFU96 - Standard magnetic buckle, ordinary suction on the side, dual magnetic core (plastic)
Bill of material
HFU96-L38
CODE
Code
HFU96
TYPE
Types of
Ordinary suction, dual cores
MAT1
shell material
PP
MAT2
Adsorption board material
SPCC
SUR1
Shell surface treatment
white
SUR2
Surface treatment of adsorption board
Color zinc plating
L
38
ATT
Attractive(kgf)
2
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.031
LINK
URL
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)