Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFV61 - Stainless steel dish hinges, tapered hole left and right offset type
Bill of material
HFV61-50
CODE
Code
HFV61
TYPE
Types of
Cone hole left and right offset type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Barrel polishing
SP
specification
50
A
54 mm
B
50 mm
B1
34 mm
A1
14 mm
A2
24 mm
LOAD
load
10 kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.05
LINK
URL
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen