Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFX59 - Multilevel locking telescopic support rod with safety lock mechanism, used for heavy-duty doors with two-point fixation
Bill of material
HFX59-245
CODE
code
HFX59
TYPE
type
Two point fixation with safety lock mechanism
MAT
material
SUS304
ST
Surface Treatment
wire drawing
SPE
specifications
LMAX
L(max)
245 mm
LMIN
L(min)
175 mm
L2
179.5 mm
AL
allowable load
490 N
RW
Reference weight
0.395 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés