Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFY36_37 - Push button square bolt/Press to unlock/Short distance/With spring device
Bill of material
HFY36-L41
CODE
Code
TYPE
Types of
Short distance
TYPE1
Types of
With spring device
TYPE2
Types of
Press to unlock
MAT
noumenon material
MAT1
Button/Locking tongue material
POM
COL
colour
black
L
mm
W
mm
H
mm
S
mm
D
mm
D1
mm
DD
d
4.2 mm
DD1
D1
mm
DD2
d2
4.2 mm
L1
mm
L2
mm
W1
mm
W2
mm
W3
mm
H1
mm
TT
t
mm
TT1
t1
mm
CKZL
Reference weight
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей