카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA12 - Standard type HASP, dustproof type
Bill of material
HGA12-1
CODE
code
HGA12
TYPE
type
Dust-proof type, single padlock hole
MAT
material
Rubber
COLOR
color
Black
SPE
Specifications
TLB
Tensile load bearing
4.5 kgf
WEI
Reference weight
0.02 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드