Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGE17 - Wire connection type magnetic buckle, strong side suction, with switch seal
Bill of material
HGE17-64
CODE
Code
HGE17
TYPE
Types of
Attractive, with switch seal
MAT
Base material
POM/SUS430
MAT1
shell material
POM
COL
colour
Black
SP
specification
64
XYL
xiyinli
3
WEI
weight(kg/pcs)
0.08
LINK
URL
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés