Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
heg33_40 - Quick installation type magnetic buckle with low suction force on the front side
Bill of material
HGE40-14
CODE
Code
TYPE1
type1
Low suction
TYPE2
type2
TYPE3
type3
MAT1
Shell material
POM
MAT2
Material of adsorption plate
SPCC
SUR1
Shell surface treatment
white
SUR2
Surface treatment of adsorption plate
Color zinc plating
SPE
specifications
14
ATT
attraction
kgf
REF
Reference weight
kg/pcs
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés