카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGE81 - Standard magnetic buckle/Double-sided adsorption/Low suction
Bill of material
HGE81-26
CODE
Code
HGE81
TYPE
type
Low suction
SEAL
With or without seal
have
MAT1
Enclosure material
PVC
MAT2
Adsorption plate material
SUS430
SUR1
Enclosure surface preparation
Like white
SUR2
Adsorption plate surface preparation
---
SPE
specification
26
ATT
attractive force
0.4 kgf
CKZL
Reference weight
0.015 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드