Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGT09 - Slot type tight type (pushing force 37N)
Bill of material
HGT09-50
CODE
code
HGT09
TYPE
type
tight
INST
installation type
External type
MAT
Body material
POM
MAT1
bumper material
PA
COL
Color
natural color
SPE
specification
PUS
push-in force(kgf)
3.2
PF
push force(kgf)
3.7
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.0045
LINK
weblink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)