Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDA33 - Industrial slide/10 series.Two section type / three section type/Light load type
Bill of material
IDA33-80
CODE
code
IDA33
TYPE
type
Two section type
TYPE1
type1
Two way pull
WIDTH
width
10.6
MAT
material
SUS304
HGZD
Slide rail length
HGXC
Slide rail distance
40.2
A
15 mm
B
45 mm
C
60 mm
D
-- mm
BEARING
bearing
5kgf 1副
CKZL
Reference weight
0.01 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)