Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDD23_24 - Industrial slide rail/heavy-duty/22 series · three section/outer rail installation
Bill of material
IDD23-130
CODE
Code
TYPE1
type
Three section form
TYPE2
type
Outer rail installation
WID
width
22
MAT
material
CF53
SUR
surface preparation
SLI
Slide length
TRA
Slide travel
152
N
2
CY
Cy
119 N
CZ
Cz
83 N
MX
Mx
2.85 N.m
MY
My
10.00 N.m
MZ
Mz
15 N.m
CKZL
Reference weight
0.344
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen