Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE07 - Industrial slide rails (single piece)/slides/twin shafts • rollers
Bill of material
IDE07-10-3
CODE
code
IDE07
TYPE1
type1
Slider
TYPE2
type2
Built-in
TYPE3
type3
Standard type
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Sandblasting anodizing (black)
FIT
Fits the rail specifications
NUM
Number of wheels
H
23.0 mm
W
26 mm
H1
8.0 mm
T3
6 mm
L
47 mm
B
18.5 mm
L1
18 mm
S
M4
A
- mm
R
- mm
K
- mm
F
- mm
G
- mm
Y0
Basic Power Safety Load(N)
343
Z0
Basic Power Safety Load(N)
322
MX0
Power distance(N-M)
6.4
MY0
Power distance(N-M)
6.8
MZ0
Power distance(N-M)
7.1
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés