Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE46 - 工业滑轨(单件)/凹形滑轨/平面滑动膜(重载型)
明细表
IDE46-15-L100
CODE
代码
IDE46
TYPE
类型
间隙可调
TYPE1
类型
凹形滑轨
TYPE2
类型
--
MAT
材质
AIMgSi0.5
PHHKGG
配合滑块规格
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
P
60 mm
E
min.
20
E1
max.
49.5
F
min.
20
F1
max.
49.5
HH
h1
15.5 mm
HH1
h1
10.0 mm
D1
M4 mm
AA
a
15 mm
BB
b
22 mm
LLYY
ly
6440 mm4
LLZZ
lz
4290 mm4
WBBYY
Wby
585 mm3
WBBZZ
Wbz
488 mm3
CKZL
参考重量
0.6 kg/m
COY
4.0 KN
COY1
CO(-Y)
4.0 KN
COZ
2.0 KN
MOX
32 N.m
MOY
25 N.m
MOZ
25 N.m
LINK
网址链接
网址链接
N
安装孔数量
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型