Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE71 - Compact industrial slide (single piece)/40 series. Slide rail / slider/Heavy duty type
Bill of material
IDE71-L100-N
CODE
code
IDE71
TYPE
type
Slide rail
TYPE1
type1
Standard type
MAT
material
A6061
SUR
surface preparation
Hard anodizing
COLOUR
colour
silver
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
AZK
Mounting hole
P
-- mm
DD
d
-- mm
STA
Static load
700 N
CKZL
Reference weight
0.45 kg/m
N
2
E
E=[L-(N-1)x60]/2
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés