Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAC11 - Square handle ??¡§¡§ Interior ??¡§¡§ Type B
Bill of material
XAC11-L120
CODE
Code
XAC11
TYPE
Types of
Type B
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Spray
COL
colour
black
L
120 mm
L1
140 mm
M
8 mm
HH
h
7 mm
H
40 mm
B
26 mm
LINK
website link
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей