Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAJ01_13 - Round handle/Washer type/Built-in type
Bill of material
XAJ06-D10-L80-H37-A
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
Material
SUR
Surface treatment
D
10 mm
L
mm
LPOOL
80,100,110,120,125,160,200,250
H
mm
HPOOL
37,60
DQ
Washer material selection
L1
L
90 mm
M
M5
N
Allowable load
2500 N
CKZL
reference weight
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)