Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAM71 - Concealed handle with door lock Quick installation type Built-in type
Bill of material
XAM71-A145
CODE
Code
XAM71
TYPE
Types of
Concealed handle with door lock
MAT
The main material
SUS304
SUR
surface treatment
polishing
A
145 mm
WEI
Reference Weight (Kg/pcs)
0.25
LINK
URL
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей