Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAP80 - Anti-static type handle, exterior type, square handle
Bill of material
XAP80-L90
CODE
code
XAP80
TYPE
type
Exterior type, bevel type
MAT
material
ABS carbon fiber
COLOR
color
black
L
L1
110
DD
d
6.4
DD1
d1
13.09
H
36
B
21
HH
h
6.0
RW
Reference Weight
0.02 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD