Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAQ81 - with spring handle
Bill of material
XAQ81-L56
CODE
code
XAQ81
TYPE
type
With spring handle, built-in type, automatic reset type
MAT
material
brass
SUR
surface treatment
chrome
L
L1
70
H
60
H1
5
S
38
W
12
WEIGHT
reference weight
0.105 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés