카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAS08 - yuanzhusuo yuanxing daipaipiansuo
Bill of material
XAS08-N
CODE
code
XAS08
TYPE
type
20 Series
LIP
Lip height
18
LOC
Lock cylinder
Square slotted lock cylinder
MAT1
base material
ZDC
MAT3
suoxin material
ZDC
MAT2
suoshe material
Q235
SUR1
base surface treatment
duge
SUR3
suoxin surface preparation
duge
SUR2
suoshe surface preparation
duxin
PJ
kexuanpeijian
MAT
peijian material
-
WEI
Weight
0.07 kg
LINK
Web Link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드