Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAS36 - Power type cylindrical lock/Round lock head
Bill of material
XAS36-A25-D
CODE
code
XAS36
TYPE
type
Round lock head
TYPE1
type
With lock cylinder
MAT
material
ZDC5
SUR
surface preparation
Chrome plating
A
KEY
Key removal type
TS
Applicable door panel thickness TS
1~6
CKZL
Reference weight
0.16 kg
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen