Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT29 - 平面锁/把手拉起转动式/三点式
明细表
XAT29-A93
CODE
代码
XAT29
TYPE
类型
把手拉起转动式
TYPE1
类型
带锁芯
MAT
基座
ZDC5
MAT1
把手
ZDC5
MAT2
锁舌
Q235
SUR
基座
喷砂铬
SUR1
把手
喷砂铬
SUR2
锁舌
镀锌
A
mm
A1
25.75 mm
A2
24 mm
B
28.5 mm
B1
33.5 mm
B2
65 mm
T
6.5 mm
T1
6 mm
T2
12.5 mm
H
14.5 mm
TT
t
2.3 mm
AA
a
62.5 mm
BB
b
23.5 mm
AA1
a1
12.0 mm
TS
适用门板厚度TS
1~4 mm
CKZL
参考重量
0.205 kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型