您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BCG08-MES23-L80
怡合达3D电子图库
FA直线电机
B3-直线电机
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_linear/b3/bcg08.prj},{NB=BCG08-MES23-L80},{CODE=BCG08},{SUC=MES23},{TYPE=determinant},{SW=23},{MAT=Nickel plating on carbon steel},{BC=silvery white},{L=80},{LINK=weblink},{PPATH=bcg08/assem/bcg08_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCG08 - 有铁芯直线电机,23电机系列,动子/定子
明细表
BCG08-MES23-L80
CODE
代码
BCG08
SUC
系列
MES23
TYPE
类型
定子
SW
定子宽度
23
mm
MAT
材质
碳钢镀镍
BC
本体颜色
银白色
L
80
200
400
80
200
400
mm
N
孔数
2
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BCG28 - 有铁芯直线电机,62电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG01_03 - 有铁芯直线电机,23电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG21_24 - 有铁芯直线电机,62电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG38 - 有铁芯直线电机,75电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCY61 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯23系列 定子板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAS21_23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG31_34 - 有铁芯直线电机,75电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCY69 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 定子板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHU170 - 无铁芯直线电机
菲格斯
19.03.2024
BCY08 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60/60L系列 定子板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求