SC12RUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
中型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/midsize_type/sc_ruu.prj},{NB=SC12RUU},{MODEL=SC12RUU},{IB=1*LM12RUU},{SD=12},{H=15},{E=21},{W=42},{L=53},{F=28.0},{G=24.0},{T=8.0},{B=30.5},{C=38},{K=5.75},{S1=M5},{S2=4.3},{I=12},{WEIGHT=144},{WW=40.000},{W1=22.000},{W2=13.000},{W3=14.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
SC_RUU - 直线轴承滑块单元
明细表
SC12RUU
MODEL
型号
SC12RUU
SC12RUU
IB
内装轴承
1*LM12RUU
1*LM12RUU
SD
轴径
12
12
H
主要尺寸H
15
15
mm
E
主要尺寸E
21
21
mm
W
主要尺寸W
42
42
mm
L
主要尺寸L
53
53
mm
F
主要尺寸F
28.0
28.0
mm
G
主要尺寸G
24.0
24.0
mm
T
主要尺寸T
8.0
8.0
mm
B
安装尺寸B
30.5
30.5
mm
C
安装尺寸C
38
38
mm
K
安装尺寸K
5.75
5.75
mm
S1
安装尺寸S1
M5
M5
mm
S2
安装尺寸S2
4.3
4.3
mm
I
安装尺寸I
12
12
mm
WEIGHT
重量
144
144
g
WW
40.000
40.000
W1
22.000
22.000
W2
13.000
13.000
W3
14.000
14.000
II
1.000
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
6063铝合金
TS1
外壳表面处理
本色阳极氧化处理(常规)
TS2
外壳表面处理
黑色阳极氧化处理(定做)
TEMPERATUER
使用温度
-20~80
°C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求