Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4353, 40-4353-Black - 40 Series - 0 deg L Arm Pivot
Bill of material
40-4353
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
80.00 mm
C
20.00 mm
D
40.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.30 mm
E
16.00 mm
F
25.00 mm
G
3.61 mm
H
20.000 mm
I
200.00 mm
W
Weight
.323 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen