Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-6830, 40-6830-Black, 40-6530, 40-6530-Black, 40-6831, 40-6831-Black,40-6531, 40-6531-Black - High-Cycle Single Flange Linear Bearings
Bill of material
40-6830
PN
Part No.
40-6830
TS
Type Selection
N
N Selection
mm
FINISH
Finish
A
40.00 mm
B
12.32 mm
C
65.13 mm
D
17.42 mm
E
35.38 mm
F
54.38 mm
G
71.80 mm
H
19.00 mm
J
12.00 mm
K
32.57 mm
M
52.80 mm
L
15.24 mm
P
17.50 mm
Q
0.00 mm
R
9.50 mm
S
S Dia. Drill Thru
8.33 mm
W
Weight
.333 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés