Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rodobal
Description
RM_SEAL - Rod eye with spherical bearing
Bill of material
RM6SE.AL
D2
alésage
6.000 mm
B
épaisseur baue intérieur
9.000 mm
M
épaisseur
6.750 mm
O
face
8.900 mm
D1
diamétre corps
20.000 mm
F
axe
36.000 mm
L
encombrement
46.000 mm
GL
Threaded portion
22.000 mm
A
diamétre bille
12.700 mm
G
filetage
M6x1
SA
statique axial
600
ALFA
angle
13 °
PESO
poids
11.8 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés