카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N063.32
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n063_kugelfuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N063.32},{INFO=Online PDF},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=80.7},{B=25.7},{B1=37.8},{C=12},{L=120},{L1=93},{L2=37},{L3=4.5},{R=1.5},{PPATH=assemblies/n063_kugelfuehrungsbuchse_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 063. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO 9448-7 - Guide elements
Bill of material
N063.32
BESTNR
Order number
N063.32
N063.32
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Diameter
32
32
mm
D2
Diameter
40
40
mm
D3
Diameter
48
48
mm
D4
Diameter
56
56
mm
D5
Diameter
53
53
mm
D6
Diameter
67
67
mm
D7
Diameter
80.7
80.7
mm
B
Length
25.7
25.7
mm
B1
Length
37.8
37.8
mm
C
Length
12
mm
L
Length
120
120
mm
L1
Length
93
93
mm
L2
Length
37
37
mm
MAT
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 64 ± 2 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N 064. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 065. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 411. Ball cage with backup puncture bronze - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 062. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 066. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 411.1. Securing ring according to DIN 471 - Guide elements
Tecnorm
09.08.2016
N063 BUS - Bussola con collare e guida a sfera N063 BUS
Intercom
15.07.2022
N261 Spring- & Distanceunits - Springs
Tecnorm
08.08.2016
N 430 Guide coloumn with collar like DIN 9825, ISO 9182-5 - Guide elements
Tecnorm
09.08.2016
N 409 Ball guide bushing without cage - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color blue - Spr...
Tecnorm
09.08.2016
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color red - Spri...
Tecnorm
09.08.2016
2081.45. - Headed guide bush for ball bearing, ISO 9448-7
FIBRO
17.08.2023
2081.31. - Headed guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term...
FIBRO
17.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청