Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SBW100 - Screw drive
Bill of material
SBW100-1605-S50-1P-CM-ROS-M-2M-OL-B20
MODEL
Model
SB : Half a screw
PW
Products wide
100
WEIGHT
Welght
5.1 kg
K
k
★ 3000 rpm
X
x
★ 250 mm/s
SS
Screw specification
AC
Accuracy class
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
NOS
Number of slider
MD
Motor direction
PSP
Photoelectric switch position
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
Brake
IOL
Inside and outside lock
L
285 mm
A
1 mm
B
80 mm
N
6 mm
E
6 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Smooth Tech
    SBW80 - Screw drive
    Smooth Tech
    STH8 - Ball Screw Drive
    Smooth Tech
    SBW134 - Screw drive
    Smooth Tech
    SK60D
    Smooth Tech
    SBW178 - Screw drive
    Smooth Tech
    STH12 - Ball Screw Drive
    VIPDO
    MGN-C-H-01
    Smooth Tech
    SBSW100 - All the screw
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    LML01_22 - Linear bearing with flange, guide type and double lining type
    FREEGES
    FTY50 - Ball Screw Drive
    CHELIC
    PAF-5 - Vertical connection
    Smooth Tech
    SBSW65 - All the screw
    Smooth Tech
    SBSW45 - All the screw
    Smooth Tech
    SK50
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей