Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
330005, 25-1951, 25-1941 - SLIDE-IN ECONOMY T-NUTS
Bill of material
330005
PN
THREAD
WIDTH
11.000 mm
LENGTH
16.000 mm
BOSSWIDTH
5.180 mm
THICKNESS
2.390 mm
RADIUS
5.510 mm
BOSSHEIGHT
0.790 mm
BOSSDIAMETER
5.400 mm
THREADRADIUS
mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
2D
CAD modeli indir