Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
A09.01 Form 3 - Pipe holder metal
Bill of material
IMS 150060970 / ROHRHALTER METALL 16,0 - 18,0 MM VZ FL
CNSORDERNO
Art.-Nr.
150060970
FORM
ARTCODE
Artikel code
PIPE HOLDER METAL Ø16,0 - 18,0 MM VZ FL
A
mm
Entrez la valeur pour A
mm
cm
inch
ft
AX
[16.00:18.00] mm
B
mm
BX
30.00 mm
C
mm
CX
42.00 mm
D
mm
DX
5.00 mm
S
1.00 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
15.92 g
CNSMATNO
Material number
CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés