Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A1325A - Porte-rouleau
Nomenclature
A1325ACR
CODE
Code
A1325ACR
MAT
Matériel
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Paper holder Cm16X9 H7
SDESCR2
Description très brève 2
Ego 1300 A1325A 16X9 CR
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Ego 1300 Paper holder Cm16X9 H7 CR
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586285874
HEIGHT
Hauteur
7 cm
WIDTH
Largeur
16 cm
DEPTH
Profondeur
9 cm
WEIGHT
Poids
0.135 kg
SER
Gamme
Ego 1300
LINE
LIGNE
Porte-rouleau
MOD
Modèle
A1325A
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    INDA
    A1390C - Barre d’appui, entraxe 57 cm
    INDA
    A1351A - Panier
    INDA
    A1325D - Porte-rouleau
    INDA
    A1328A - Porte-rouleau réserve
    INDA
    A1390 - Poignée
    INDA
    A13950 - Barre d’appui, entraxe 27 cm
    INDA
    A1331A - Porte-objets d’angle
    INDA
    A13680 - Rack porte-serviettes, entraxe 60 cm
    INDA
    AV426E - Porte-rouleau double avec couvercle
    INDA
    AV426D - Porte-rouleau double
    INDA
    AV426F - Porte-rouleau avec couvercle
    INDA
    A5710Z - Porte-verre à poser, avec verre en verre satiné
    INDA
    A5712Z - Distributeur de savon à poser avec pot en verre satiné, doseur en laiton chromé
    INDA
    A5790B - Porte-serviettes, entraxe 45 cm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés