Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A2210N - Halter, Wandmodell für Glas, kombinierbar mit Art. R01110 - R03110 - R01100 - R03600
Stückliste
A2210NCR
CODE
Code
A2210NCR
MAT
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Shelf Cm8X9 H7
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Export 2200 A2210N 8X9 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Export 2200 Shelf Cm8X9 H7 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8010359001643
HEIGHT
Höhe
7 cm
WIDTH
Breite
8 cm
DEPTH
Tiefe
9 cm
WEIGHT
Gewicht
0.125 kg
SER
Linie
Export 2200
LINE
LINIE
Ablage
MOD
Modell
A2210N
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
CODESCR2
Beschreibung Artikelnummer Level 2
Special Pack
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    INDA
    A2217N - Wand-Doppelhalter, zu vervollständigen mit R01100 - R03600
    INDA
    A04500 - Seifenkorb
    INDA
    A0490T - Haltegriff
    INDA
    A2219C - Handtuchhalter doppelt, Achsabstand 60 cm
    INDA
    A22250 - Toilettenpapierhalter
    INDA
    A2218C - Handtuchhalter, Achsabstand 60 cm
    INDA
    A2218A - Handtuchhalter, Achsabstand 30 cm
    INDA
    A2218B - Handtuchhalter, Achsabstand 45 cm
    INDA
    A22210 - Kleiderhaken, doppelt
    INDA
    A2219B - Handtuchhalter doppelt, Achsabstand 45 cm
    INDA
    A22200 - Handtuchhalter
    INDA
    A22260 - Toilettenpapierhalter mit Deckel
    INDA
    A2219A - Handtuchhalter doppelt, Achsabstand 30 cm
    INDA
    A2216T - Handtuchring
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen