Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A2317N - Double anneau de support à paroi à compléter… R03110 - R01110 - R01100 - R03600. 003: lot de 10 pz.
Nomenclature
A2317NCR003
CODE
Code
A2317NCR003
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A2317NCR
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Ring Mount A2317N
SDESCR2
Description très brève 2
COLORELLA 2300 L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: COLORELLA 2300 Supporto ad anello Prod. No.: A2317N L16.9xH6.6xP9.3 Chromo
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8010359004071
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
6.6 cm
WIDTH
Largeur
16.9 cm
DEPTH
Profondeur
9.3 cm
WEIGHT
Poids
0.2300 kg
SER
Gamme
COLORELLA 2300
LINE
Ligne
Prise en charge de l’anneau
MOD
Modèle
A2317N
INTRACOD
Intrastat Code
74182000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    INDA
    A23270 - Porte-rouleau avec couvercle
    INDA
    A23250 - Porte-rouleau
    INDA
    A23210 - Patères
    INDA
    A23260 - Porte-rouleau avec couvercle. 003: lot de 10 pz.
    INDA
    A23240 - Accessoire sur pied avec porte-rouleau et porte-balai
    INDA
    A23280 - Porte-rouleau réserve
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés