카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
AMD series
Bill of material
AMD009ML
ARTNR
Item number
AMD009ML
LODLEVEL
LOD Level
ROT
Arrow rotation
LT
Luminaire type
Exit sign light
L
Length
80 mm
W
Width
241 mm
H
Height
186.2 mm
MT
Mounting type
Ceiling mountig
RD
Recognition distance
22 m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230 V
IVDC
Input voltage DC
216 V
IPP
IP protection
40
PC
Protection class
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
    RP Technik
    AMW series
    RP Technik
    ILDL series
    RP Technik
    ASMU series
    RP Technik
    EAR series
    RP Technik
    AIE series
    RP Technik
    AMR series
    RP Technik
    ILEF series
    RP Technik
    KCW series
    RP Technik
    KSU series
    RP Technik
    AMC series
    RP Technik
    FMW series
    RP Technik
    FM safety light
    RP Technik
    WEF series
    RP Technik
    EERR series
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드