Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
AN 150 3D 44 - ANSELMI Bisagra 40 kg
Lista de materiales
AN 150 3D 44
MAR
Marca de producto
ANSELMI
BEZ
Descripción
AN 150 3D 44
MN
Número del modelo
ROT
Ángulo de apertura
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
40,0 kg
BF
Anchura (hoja)
34,0 mm
LF
Longitud (hoja)
110,0 mm
BR
Anchura (marco)
24,0 mm
LR
Anchura (marco)
110,0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
kg
KTXT
Texto corto
para puertas de paso no solapadas de 44 mm, con fresado central y reducido de 21 mm, hasta 40 kg
ATXT
Texto de especificación
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Ganter BIM
    GN 128.2 - Hinges for welding
    Pinet
    7213566 - Bolt-on hinges in 3 parts with plate
    SIMONSWERK
    AN 142 3D - ANSELMI Bisagra 40 kg
    SIMONSWERK
    AN 170 3D ALU - ANSELMI Bisagra 60 kg
    SIMONSWERK
    AN 170 3D - ANSELMI Bisagra 60 kg
    SIMONSWERK
    AN 170 3D 40 - ANSELMI Bisagra 60 kg
    SIMONSWERK
    AN 172 3D - ANSELMI Bisagra 60 kg
    Pinet
    7213857 - Bolt-on hinges in 3 parts - 49 mm long
    Pinet
    7213856 - Bolt-on hinges in 3 parts - 36 mm long
    Pinet
    7273329 - Brass hinges with removable pin - 4 knuckles
    Pinet
    1213862 - Concealed springloaded pin hinges B
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD