Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958254-324TS - Geometry
Bill of material
AS-958254-324TS
MN
Model Number
AS-958254-324TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2 Inch
AB
446.4904 mm
AC
340 mm
AE
203.2 mm
AF
120 mm
B
322 mm
BA
133 mm
C
736.8 mm
D
203.2 mm
G
31.2 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
80 mm
E
159 mm
ES
51 mm
F2
2F
267 mm
NW
N-W
95.3 mm
O
433.2 mm
P
481 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    AS-958254-326 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0014-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-364 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-10B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0014-02 - Parts
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)