Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958255-364 - Geometry
Bill of material
AS-958255-364
MN
Model Number
AS-958255-364
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
3 Zoll
AB
492.9903 mm
AC
376 mm
AE
228.6 mm
AF
140 mm
B
366 mm
BA
149 mm
C
843.4 mm
D
228.6 mm
E
178 mm
ES
108 mm
F2
2F
286 mm
G
33.6 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
120 mm
NW
N-W
149.4 mm
O
470.1 mm
P
517.5 mm
R
51.3 mm
S
15.325 mm
T
79.5 mm
U
60.325 mm
V
146.05 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    AS-958257-447TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-16 - N587UZ TEFC High Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-07 - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445TS - Parts
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS - 509USS ODP Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen