Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958257-444 - Geometry
Bill of material
AS-958257-444
MN
Model Number
AS-958257-444
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3 Pollici
AB
602.1410 mm
AC
460 mm
AE
279.5 mm
AF
200 mm
B
440 mm
BA
190.6 mm
C
1174.5 mm
D
279.5 mm
E
228.5 mm
ES
175 mm
F2
2F
368 mm
G
34.4 mm
H
21 mm
J
110 mm
K
120 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
575 mm
P
656 mm
R
73.15 mm
S
22.225 mm
T
100.5 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    AS-958257-447TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-11 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-405 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-444TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-10 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP841 - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD