Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV258B - Specchio ingranditore a parete con doppio braccio snodato. Accensione touch. Dimmerabilità colore luce. Collegamento diretto a rete o con presa di corrente
Lista materiale
AV258BCR
CODE
Codice
AV258BCR
MAT
Materiale
POS1
Posizione
POS2
Posizione
POS3
Posizione
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8
SDESCR2
Descrizione breve 2
Mirrors Inda AV258B 20X42.5 CR
ARTDESC
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8 CR
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8033163563688
HEIGHT
Altezza
20.8 cm
WIDTH
Larghezza
20 cm
DEPTH
Profondità
42.5 cm
WEIGHT
Peso
1.925 kg
SER
Serie
Specchi Inda
LINE
LINEA
Specchi ingranditori
MOD
Modello
AV258B
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
URL
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
COL
Collezione
Mirrors
DSG
Design
Studio Inda
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD