Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 670, Subminiature Connectors - ---male cable connector
Bill of material
99 0759 010 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0759 010 05
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 670, Subminiature Connectors
BEZ
designation
Bayonet NCC male cable connector, Contacts: 5, 3.0 - 5.0 mm, solder, IP67
BER
Range
Subminiature Connectors
STBAUF
Connector design
---male cable connector
POLZ
Number of contact
5
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet NCC
SER
Series
series 670
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanical operation
> 1000 Mating cycles
SPNG
Voltage
50 V
BESSP
Rated impulse voltage
500 V
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
2 A
DGWST
Contact resistance
≤ 15 mΩ
GEW
Weight
4.44
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-25 °C
KBDRL
Cable outlet
3.0 - 5.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PA
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей