Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BCHES - Ball Roller(All Stainless Bolted)
Nomenclature
BCHES55
PN
Réf. pièce
BCHES55
NO
55
D
56 mm
D1
33 mm
B
36.5 mm
DD
D
25.4 mm
HH1
H1
14.6 mm
HH2
H2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
P
45.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés