Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 80 ED-85 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00036 SAXM 80 ED-85 M10-AG
NAME
Name
10_01_19_00036
NNCUSTOM
SAXM 80 ED-85 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 80 ED-85 M10-AG
LINACUSTOM
SAXM 80 ED-85 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.19.00036
C124
dn
4.1 mm
C1688
Dmax(S)
92.2 mm
C614
Ds
81 mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
38.3 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
13.9 mm
C556
Saugkraft
270 N
C681
Querkraft
150 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
269 N
C683
Volumen
51.9 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
32.5 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
80
C2195
Connection
M10-AG
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85 °Sh
C575
Weight
38.9 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés