Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø110 mm - FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00118 FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_00118
NNCUSTOM
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00118
C124
dn
13.5 mm
C126
d2
80 mm
C1688
Dmax(S)
130 mm
C614
Ds
111 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
69.5 mm
C133
LG1
13 mm
C171
Z
29 mm
C556
Saugkraft
280 N
C551
Abreißkraft
570 N
C683
Volumen
330 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
85 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12 mm
C946
Baugröße
110
C191
Nippel
N 010
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
70 °Sh
C575
Weight
358.3 g
C1432
Faltenanzahl
1.5
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD